Danfoss logo
Box w content

Servis termostatı; aksesuarlar ile, B6

077B7062

Ürün tipi: B6, Tip tanımlaması: Servis termostatı; aksesuarlar ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 2.8, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -5.6, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -12.8, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -12.8, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1842

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1842 mm
Kullanıldığı ürünRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
OnayCE
Önemli özellikler
Değer
Orta devreden çıkarma [°C]-8.6 °C
Orta devreye sokma [°C]2.8 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-5.6 °C
Sıcak devreye sokma [°C]2.8 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-12.8 °C
Soğuk devreye sokma [°C]2.8 °C
Tip tanımlamasıServis termostatıaksesuarlar ile
Ürün adıService kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık141 Gün
Net ağırlık120 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.486 Litre
EAN/UPC5702428949842