Servis termostatı; aksesuarlar ile, B6
077B7061
Ürün tipi: B6, Tip tanımlaması: Servis termostatı; aksesuarlar ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 2.9, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -5.9, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -10.6, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -10.6, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1067
077B7061
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1067 mm |
| Kullanıldığı ürün | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Onay | CE |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -7.7 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreye sokma [°C] | 2.9 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -5.9 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 2.9 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -10.6 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 2.9 °C |
| Tip tanımlaması | Servis termostatıaksesuarlar ile |
| Ürün adı | Service kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B6 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 129 Gün |
| Net ağırlık | 125 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.486 Litre |
| EAN/UPC | 5702428949828 |