Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B6887

Ürün tipi: B6, Sıcak devreye sokma [°C]: 4, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -1.6, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -12, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -12, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1830

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar80 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuORTA
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1830 mm
Kullanıldığı ürünRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Orta devreden çıkarma [°C]-6.0 °C
Önemli özellikler
Değer
Orta devreye sokma [°C]4.0 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-1.6 °C
Sıcak devreye sokma [°C]4.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-12.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]4.0 °C
TerminallerTERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.086 Kilogram
Net ağırlık0.08 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027216