B6
077B6863
Ürün tipi: B6, Sıcak devreye sokma [°C]: 5.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -1.3, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -8.1, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -8.1, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1080
077B6863
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | ORTA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1080 mm |
| Kullanıldığı ürün | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -4.6 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreye sokma [°C] | 5.5 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -1.3 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 5.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -8.1 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 5.5 °C |
| Terminaller | TERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B6 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.085 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.08 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424031756 |