B63
077B6335
Ürün tipi: B63, Kullanıldığı ürün: Otomatik defrostlu soğutucu, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -12.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -21, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -21, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1010
077B6335
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SICAK |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1010 mm |
| Kullanıldığı ürün | Otomatik defrostlu soğutucu |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -12.5 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 3.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -21.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 3.5 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B63 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 97 Gün |
| Net ağırlık | 92 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.262 Litre |
| EAN/UPC | 5715255064992 |