B63
077B6334
Ürün tipi: B63, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -11.3, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -25, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -25, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 755
077B6334
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 755 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp, EBD |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -11.3 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 3.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -25.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 3.5 °C |
| Terminaller | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Tip tanımlaması | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B63 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 89 Gün |
| Net ağırlık | 84 Gün |
| Hacim | 0.236 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907054 |
| Proposition 65 | No significant risk |