B63
077B6331
Ürün tipi: B63, Sıcak devreye sokma [°C]: 4, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -13, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -25, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -25, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2250
077B6331
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 737 mmHg |
| Ayar konumu | ORTA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2250 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -18.5 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreye sokma [°C] | 4.0 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -13.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 4.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -25.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 4.0 °C |
| Terminaller | TERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B63 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.127 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.11 Kilogram |
| Hacim | 0.525 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227609 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |