Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B6172

Ürün tipi: B6, Kullanıldığı ürün: otomatik defrost ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -21, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -21, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 900

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]650 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Kullanıldığı ürünotomatik defrost ileRefrigerator
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-5.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]3.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-21.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]3.5 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık90 Gün
Net ağırlık85 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Litre
EAN/UPC5702424014544