Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B6047

Ürün tipi: B6, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -5.6, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -15, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -15, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1600

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar90 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1600 mm
Kullanıldığı ürünRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-5.6 °C
Sıcak devreye sokma [°C]3.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-15.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]3.5 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.101 Kilogram
Net ağırlık0.096 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424001513