B6
077B3689
Ürün tipi: B6, Sıcak devreye sokma [°C]: 4.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -13, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -26, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -26, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
077B3689
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| CE mark | Yes |
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
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1200 mm |
| Kullanıldığı ürün | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -13.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 4.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -26.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 4.5 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B6 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 89 Gün |
| Net ağırlık | 84 Gün |
| Hacim | 0.236 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787397 |
| Proposition 65 | No significant risk |