Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B3686

Ürün tipi: B6, Sıcak devreye sokma [°C]: 5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -17, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -28, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -28, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 700

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuSICAK
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]700 mm
Korumalı devre kesici cihaz (EBD)077R0379 ref. 1
Kullanıldığı ürünRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-17.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]5.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-28.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]5.0 °C
Terminaller6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Tip tanımlamasıWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık89 Gün
Net ağırlık84 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.236 Litre
EAN/UPC5715162704929