Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B3683

Ürün tipi: B6, Sıcak devreye sokma [°C]: 4, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -11, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -22, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -22, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 825

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]825 mm
Kullanıldığı ürünRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Önemli özellikler
Değer
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-11.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]4.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-22.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]4.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık89 Gün
Net ağırlık84 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.236 Litre
EAN/UPC5715162686867