B62
077B3663
Ürün tipi: B62, Sıcak devreye sokma [°C]: 5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -11, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
077B3663
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 737 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Kullanıldığı ürün | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -11.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 5.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -30.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 5.0 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B62 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.085 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.08 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.236 Litre |
| EAN/UPC | 5702428508377 |