Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B62

077B3652

Ürün tipi: B62, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -11, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -26, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -26, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]740 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1200 mm
Korumalı devre kesici cihaz (EBD)077R0379 ref. 1
Kullanıldığı ürünRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-11.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]3.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-26.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]3.5 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB62

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.085 Kilogram
Net ağırlık0.08 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162172209