B62
077B3643
Ürün tipi: B62, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları; otomatik defrost ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 4.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -9, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -27, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -27, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1650
077B3643
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1650 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Buzdolaplarıotomatik defrost ile |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -9.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 4.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -27.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 4.5 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Standart termostat |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B62 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.115 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.11 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428961943 |