Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B62

077B3642

Ürün tipi: B62, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları; otomatik defrost ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 4.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -9, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -27, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -27, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 900

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Korumalı devre kesici cihaz (EBD)077R0379 ref. 1
Kullanıldığı ürünBuzdolaplarıotomatik defrost ile
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-9.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]4.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-27.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]4.5 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıStandart termostat
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB62

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.095 Kilogram
Net ağırlık0.09 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961912