Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B3627

Ürün tipi: B6, Sıcak devreye sokma [°C]: 5.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -1.3, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -8.1, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -8.1, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1080

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuORTA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1080 mm
Kullanıldığı ürünRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Orta devreden çıkarma [°C]-4.6 °C
Önemli özellikler
Değer
Orta devreye sokma [°C]5.5 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-1.3 °C
Sıcak devreye sokma [°C]5.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-8.1 °C
Soğuk devreye sokma [°C]5.5 °C
TerminallerTERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.085 Kilogram
Net ağırlık0.08 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428950848