B20
077B2833
Ürün tipi: B20, Sıcak devreye sokma [°C]: -15, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -21, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -29, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -29, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2400
077B2833
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 60 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SICAK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2400 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Freezer |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -21.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -15.0 °C |
| Sıcak sinyal farkı [°C] | 4.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -29.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -22.5 °C |
| Soğuk sinyal devreye sokma [°C] | -17.0 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B20 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 109 Gün |
| Net ağırlık | 99 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.394 Litre |
| EAN/UPC | 5715255124436 |