B20
077B2829
Ürün tipi: B20, Kullanıldığı ürün: Aktif alarmlı dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -14.3, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -19.3, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30.4, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30.4, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 800
077B2829
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SICAK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 800 mm |
| Kullanıldığı ürün | Aktif alarmlı dondurucular |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -19.3 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -14.3 °C |
| Sıcak sinyal farkı [°C] | -9.3 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -30.4 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -23.8 °C |
| Soğuk sinyal devreye sokma [°C] | -17.4 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B20 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 89 Gün |
| Net ağırlık | 84 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.236 Litre |
| EAN/UPC | 5702424655280 |