Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

B20

077B2825

Ürün tipi: B20, Kullanıldığı ürün: Aktif alarmlı dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -15, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -20.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]740 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kullanıldığı ürünAktif alarmlı dondurucular
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-20.5 °C
Sıcak devreye sokma [°C]-15.0 °C
Sıcak sinyal devreye sokma [°C]-10.9 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-30.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-23.0 °C
Soğuk sinyal devreye sokma [°C]-18.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB20

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık83 Gün
Net ağırlık77 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Litre
EAN/UPC5702424504632