B26
077B2670
Sıcak devreye sokma [°C]: -15, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -21, Soğuk devreye sokma [°C]: -22, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -29, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
077B2670
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 80 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SICAK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1200 mm |
| Kullanıldığı ürün | Freezers with active alarm andsuperfunction |
| Material Description | Thermostat 077B26, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -21.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -15.0 °C |
| Sıcak sinyal devreye sokma [°C] | -8.5 °C |
| Sıcak sinyal farkı [°C] | 6.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -29.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -22.0 °C |
| Soğuk sinyal devreye sokma [°C] | -14.0 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B26 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 95 Gün |
| Net ağırlık | 90 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 23.617 Litre |
| EAN/UPC | 5702424596057 |