Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1810

Ürün tipi: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: 6.3, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 4.5, Soğuk devreye sokma [°C]: -0.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -2.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar90 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]737 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Korumalı devre kesici cihaz (EBD)077R0379 ref. 1
Kullanıldığı ürünBEER DISPENSER
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
Sıcak devreden çıkarma [°C]4.5 °C
Sıcak devreye sokma [°C]6.3 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-2.5 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-0.5 °C
TerminallerTERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWithout additional functional
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık89 Gün
Net ağırlık84 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.262 Litre
EAN/UPC5715255248033