B0
077B1801
Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -22, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -27, Soğuk devreye sokma [°C]: -33, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -40, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
077B1801
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 737 mmHg |
| Ayar konumu | SICAK |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Alarmsız dondurucular |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Özdeş ürün | 077B1743 |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -27.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -22.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -40.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -33.0 °C |
| Terminaller | TERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without additional functional |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 85 Gün |
| Net ağırlık | 81 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.262 Litre |
| EAN/UPC | 5715255091233 |