B0
077B1799
Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: -1.7, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -7.7, Soğuk devreye sokma [°C]: -8.8, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -16.7, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1300
077B1799
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 700 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1300 mm |
| Kullanıldığı ürün | Buzdolapları |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak defrost [°C] | 3.1 °C |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -7.7 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -1.7 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -16.7 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -8.8 °C |
| Terminaller | TERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without additional function |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 89 Gün |
| Net ağırlık | 84 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.262 Litre |
| EAN/UPC | 5715255040965 |