Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | Cold |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 800 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Water coolers |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 12.9 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 14.9 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | 0.8 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 3.8 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Tip tanımlaması | Without additional function |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 79 Gün |
| Net ağırlık | 74 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.236 Litre |
| EAN/UPC | 5715255001812 |