Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1790

Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: 14.8, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 9.8, Soğuk devreye sokma [°C]: 7.7, Soğuk devreden çıkarma [°C]: 1.7, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 700

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar90 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]737 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]700 mm
Kullanıldığı ürünBuzdolapları
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Özdeş ürün077B1742
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]9.8 °C
Sıcak devreye sokma [°C]14.8 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]1.7 °C
Soğuk devreye sokma [°C]7.7 °C
TerminallerTERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWithout additional function
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık89 Gün
Net ağırlık84 Gün
Hacim0.262 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162868294
Proposition 65No significant risk