Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1783

Ürün tipi: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: 15, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 10.5, Soğuk devreye sokma [°C]: 10, Soğuk devreden çıkarma [°C]: 4.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 778

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar90 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]737 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
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
Kılcal boru uzunluğu [mm]778 mm
Korumalı devre kesici cihaz (EBD)077R0379 ref. 1
Kullanıldığı ürünWater coolers
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Önemli özellikler
Değer
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]10.5 °C
Sıcak devreye sokma [°C]15.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]4.5 °C
Soğuk devreye sokma [°C]10.0 °C
TerminallerTERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWithout additional function
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık79 Gün
Net ağırlık74 Gün
Hacim0.262 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk