B0
077B1782
Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: 7.2, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 2.7, Soğuk devreye sokma [°C]: 0.6, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 160
077B1782
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | ORTA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 160 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Buzdolapları |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -1.0 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreye sokma [°C] | 4.0 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 2.7 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 7.2 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -5.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 0.6 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 77 Gün |
| Net ağırlık | 72 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.236 Litre |
| EAN/UPC | 5715162733127 |