Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1778

Ürün tipi: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: 15, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 11.9, Soğuk devreye sokma [°C]: 2, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -2.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1650

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar70 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]737 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1650 mm
Kullanıldığı ürünBeer coolers
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]11.9 °C
Sıcak devreye sokma [°C]15.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-2.5 °C
Soğuk devreye sokma [°C]2.0 °C
TerminallerTERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWithout additional function
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık112 Gün
Net ağırlık104 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.337 Litre
EAN/UPC5715162696583