B0
077B1777
Ürün tipi: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: 11.3, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 8.3, Soğuk devreye sokma [°C]: -0.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -2.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
077B1777
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 737 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Beer coolers |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 8.3 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 11.3 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -2.5 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -0.5 °C |
| Terminaller | TERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 89 Gün |
| Net ağırlık | 84 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.236 Litre |
| EAN/UPC | 5715162696552 |