Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1773

Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: 6.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -1, Soğuk devreye sokma [°C]: -11, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -23, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]700 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1200 mm
Kullanıldığı ürünBuzdolapları
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-1.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]6.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-23.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-11.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWithout additional function
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık89 Gün
Net ağırlık84 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.236 Litre
EAN/UPC5702424692094