Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1763

Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -8, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -12, Soğuk devreye sokma [°C]: -27.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -34, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 800

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuSICAK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Korumalı devre kesici cihaz (EBD)077R0379 ref. 1
Kullanıldığı ürünAlarmsız dondurucular
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-12.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]-8.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-34.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-27.5 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWithout additional function
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık82 Gün
Net ağırlık76 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim23.617 Litre
EAN/UPC5702424629045