B0
077B1741
Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Şişe soğutucuları, Sıcak devreye sokma [°C]: 16, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 11.7, Soğuk devreye sokma [°C]: 3.2, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -2.9, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
077B1741
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 737 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Kullanıldığı ürün | Şişe soğutucuları |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 11.7 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 16.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -2.9 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 3.2 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.095 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.09 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.236 Litre |
| EAN/UPC | 5702428675505 |