Danfoss logo
077B_single UL side_B4

B04

077B1401

Sıcak devreye sokma [°C]: -10, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -13, Soğuk devreye sokma [°C]: -29, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -33, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2500

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar70 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]737 mmHg
Ayar konumuSICAK
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kılcal boru uzunluğu [mm]2500 mm
Korumalı devre kesici cihaz (EBD)077R0379 ref. 1
Kullanıldığı ürünFreezer
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
Sıcak devreden çıkarma [°C]-13.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]-10.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-33.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-29.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith changeover contact
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB04

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık111 Gün
Net ağırlık104 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.337 Litre
EAN/UPC5715255159308