B04
077B1400
Sıcak devreye sokma [°C]: -6, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -11, Soğuk devreye sokma [°C]: -25, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -33.6, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1372
077B1400
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 66 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | ORTA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1372 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -20.6 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreye sokma [°C] | -14.4 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -11.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -6.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -33.6 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -25.0 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With changeover contact |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B04 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 107 Gün |
| Net ağırlık | 92 Gün |
| Hacim | 0.358 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706671 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |