Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1352

Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -22.8, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -29.6, Soğuk devreye sokma [°C]: -26.3, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -33.9, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 980

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar90 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuORTA
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]980 mm
Kullanıldığı ürünAlarmsız dondurucular
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Orta devreden çıkarma [°C]-31.7 °C
Önemli özellikler
Değer
Orta devreye sokma [°C]-24.5 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-29.6 °C
Sıcak devreye sokma [°C]-22.8 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-33.9 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-26.3 °C
TerminallerTERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWithout additional function
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.085 Kilogram
Net ağırlık0.08 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027711