B0
077B1277
Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -16.4, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -20.1, Soğuk devreye sokma [°C]: -21.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -25.6, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 960
077B1277
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | ORTA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 960 mm |
| Kullanıldığı ürün | Alarmsız dondurucular |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreden çıkarma [°C] | -22.8 °C |
| Orta devreye sokma [°C] | -18.9 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -20.1 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -16.4 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -25.6 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -21.5 °C |
| Terminaller | TERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without additional function |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.085 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.08 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424028800 |