B0
077B0923
Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: 2.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -5, Soğuk devreye sokma [°C]: -13.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -24.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000
077B0923
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 80 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SICAK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
| Kullanıldığı ürün | Buzdolapları |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -5.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 2.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -24.5 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -13.5 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.105 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.098 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424024871 |