Danfoss logo
077B_single UL side_B4

B045

077B0455

Sıcak devreye sokma [°C]: 7, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -3, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuFixed
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kullanıldığı ürünBuzdolapları
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Önemli özellikler
Değer
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-3.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]7.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith fixed settings
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB045

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.079 Kilogram
Net ağırlık0.076 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.236 Litre
EAN/UPC5702424006280