B04
077B0408
Sıcak devreye sokma [°C]: 12.1, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 7.5, Soğuk devreye sokma [°C]: 2.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -3.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000
077B0408
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 75 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 7.5 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 12.1 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -3.5 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 2.5 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | With changeover contact |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B04 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 86 Gün |
| Net ağırlık | 80 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.309 Litre |
| EAN/UPC | 5702424038519 |