Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B02

077B0376

Ürün tipi: B02, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -13, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -20, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1500

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar90 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuSICAK
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Korumalı devre kesici cihaz (EBD)077R0379 ref. 1
Kullanıldığı ürünAlarmsız dondurucular
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
Sıcak devreden çıkarma [°C]-20.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]-13.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-30.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-21.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıWith auxillary contact
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB02

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık93.3 Gün
Net ağırlık88.3 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.262 Litre
EAN/UPC5715255239062