B02
077B0374
Ürün tipi: B02, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -11.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -18.4, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -27.8, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -27.8, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 210
077B0374
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | ORTA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 210 mm |
| Korumalı devre kesici cihaz (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kullanıldığı ürün | Alarmsız dondurucular |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -22.8 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreye sokma [°C] | -15.1 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -18.4 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -11.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -27.8 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -19.1 °C |
| Terminaller | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Tip tanımlaması | With auxiliary contact |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B02 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 87 Gün |
| Net ağırlık | 82 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.309 Litre |
| EAN/UPC | 5702424682187 |