Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B0037

Ürün tipi: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: 12.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 6, Soğuk devreye sokma [°C]: -5.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -16, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1500

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar75 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg]760 mmHg
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]6.0 °C
Sıcak devreye sokma [°C]12.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-16.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-5.5 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
UL markYes
Ürün adıThermostat
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.088 Kilogram
Net ağırlık0.082 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244