B0
077B0025
Ürün tipi: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -15, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -23, Soğuk devreye sokma [°C]: -21.9, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -32, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 800
077B0025
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SICAK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 800 mm |
| Kullanıldığı ürün | Alarmsız dondurucular |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -23.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -15.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -32.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -21.9 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Standart termostat |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.084 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.084 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.236 Litre |
| EAN/UPC | 5702424004552 |