Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Besleme voltajı [V] AC: 85 - 265, Kullanıldığı ürün: IPS 8, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlama kiti dahilEVET
Besleme voltajı [V] AC [Maks]265 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]85 V
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]8 ad.
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [VA]20.0 VA
Güç tüketimi [W]10.0 W
İletişim tipiCANBUSMODBUSRS485
Koruma sınıfı IPIP40
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünIPS 8
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCEEACLLC CDC TYSKUL
Öndeki ekranEVET
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosya no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Sesli SinyalEVET
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Ürün adıElectric expansion module
Ürün Diliİngilizce
Ürün grubuElectronic controllers
Ürün tipiMCX 08M2
Uygulama alanıEk Giriş ve Çıkışlar
Valve output number8

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.638 Kilogram
Net ağırlık0.511 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2.799 Litre
EAN/UPC5715162977644