Temperaturtransmitter, MBT 3560, 100 mm, G, 1/2
097U0516
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 TI
097U0516
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | DIN 3852-E |
| Anslutningsmaterial | AISI 316 L |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 13 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | Pg 9 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Givarelement [st] | 1 antal |
| Givarelement, standard | EN 60751 |
| Givarelement, tolerans | Class A |
| Givarelementtyp | Pt |
| Givarinsats | Fast |
| Inbyggnad typ | Fast |
| Inbyggnadslängd [in] | 3.940 in |
| Inbyggnadslängd [mm] | 100 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Material Description | Sensor MBT 3560-0000-0100-12-107 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 30.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 10.00 V |
| Mätområde [°C] [Max] | 70 °C |
| Mätområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Mätområde [°F] [Max] | 158 °F |
| Mätområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Omgivningstemp. max | 185 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningtemp. max | 85 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Processanslutning, hane/hona | Hane |
| Processanslutning, material | Rostfritt stål |
| Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
| Processanslutning, storlek | 1/2 |
| Processanslutning, typ | G |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Temperaturtransmitter |
| Produkttyp | MBT 3560 |
| Resistans för givarelem. [Ohm] | 1000 Ohm |
| SCIP ID nr | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor MBT 3560 |
| Skyddsrör mat. | AISI 316 TI |
| Skyddsrör, diameter [in] | 0.315 in |
| Skyddsrör, diameter [mm] | 8.0 mm |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Transm. typ | Inbyggd |
| Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] | 70 °C |
| Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] | 158 °F |
| Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Typbeteckning | MBT 3560-0000-0100-12-107 |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.21 Kilogram |
| Nettovikt | 0.158 Kilogram |
| Volym | 0.641 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255274438 |
| Proposition 65 | No significant risk |