Danfoss logo
Pressure Switches, KP35_060-216566

Pressostat, KP35

060-216566

Reglerområde Pe: 0.4 - 3.5, Differens [bar]: 0.48, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat36 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]0.48 bar
Differens [psi]7.00 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastning16 A resistiv, enfas8 A resistiv, enfas120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionPRESSOSTAT KP 35
Max. Arbetstryck [bar]17.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]245 psig
Max. testtryck [bar] Pe22.0 bar
Max. testtryck [psig]319.0 psig
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP35
Regleringsområde [bar] Pe [Max]3.50 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]0.40 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]50.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]6.00 psig
ResetManuell max.
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/2
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
UL godk. fil nummerE31024MH27572
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.362 Kilogram
Nettovikt0.309 Kilogram
Volym0.57 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428243803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm