Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Kabellägesgivare, DST X800, 5300 mm

098G2022

Matningsspänning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift, Mätomr.: 5300, Specification nyckel: SM1S5300HA3 0033A00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.4 stift
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardIEC 61076-2-101
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
KretstypSingle
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S5300HA3 0033A00
Matningsspänning [V] likström [max]36.00 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [min]10.00 V
Mätomr.5300 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnKabellägesgivare
ProdukttypDST X800
SCIP ID nrc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-dokumentproduktnamnGSH
Specification nyckelSM1S5300HA3 0033A00
TillbehörNEJ
UL-certifieringNo
Utgångssign.4 - 20 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.973 Kilogram
Nettovikt0.58 Kilogram
Volym4.516 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279897685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm