Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Kabellägesgivare, DST X800, 1800 mm

098G2000

Matningsspänning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 5 stift, Mätomr.: 1800, Specification nyckel: SN1S1800HA1 0033X00

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.5 stift
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardIEC 61076-2-101
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypSingle
Material DescriptionSensor DST X800-SN1S1800HA1 0033X00
Matningsspänning [V] likström [max]36.00 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [min]10.00 V
Mätomr.1800 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnKabellägesgivare
ProdukttypDST X800
SCIP ID nrc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-dokumentproduktnamnGSH
Specification nyckelSN1S1800HA1 0033X00
TillbehörNEJ
UL-certifieringNo
Utgångssign.0.5 - 4.5 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.724 Kilogram
Nettovikt0.53 Kilogram
Volym4.451 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428646932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm