Roterande positionsgivare, DST X520, 180 °
098G1572
Matningsspänning [V] DC: 5, Elektrisk anslutning: Kabel, Elektrisk anslutning, standard: INGEN, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: FS180000LA11000 0033A10
098G1572
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. notering | KABEL |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Elektrisk anslutning, standard | INGEN |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kabellängd [m] | 1.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X520-FS180000LA11000 0033A10 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] DC | 5.00 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Roterande positionsgivare |
| Produkttyp | DST X520 |
| Rotationsriktning | CW |
| SCIP ID nr | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GRN |
| Specification nyckel | FS180000LA11000 0033A10 |
| Tillbehör | A - PKIT 384 |
| UL-certifiering | No |
| Utgångssign. | Ratio metric |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 180 ° |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.131 Kilogram |
| Nettovikt | 0.086 Kilogram |
| Volym | 0.695 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162379325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |